欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于树脂的流动比(L/t)

  • 2022.02.08 16:47:06
  • 米思米
  • 1710

 为了让树脂填满型腔,需要从注塑机筒一边加压一边将其推入。
 当树脂被加热处于熔融状态时,是一种粘稠(具有粘性)的流体。然而,随着树脂流经直浇道、流道,在到达型腔前会被模具表面带走热量,从而导致粘性降低。如果粘性降低至超过某一界限,流体前端将因冷却而固化,无法进一步流动。

 在不冷却和固化的情况下,流体前端部分可以流动多远?了解了这一参数,就可以在模具设计时考虑浇口数量及配置、流道配置等因素。

 而其参考指标,就是流动比 (L/t)。
 流量比是一种实
验指标,表示特定树脂在一定板厚的型腔内,以恒定压力流动时,流体前端所能达到的距离。

 其表述方式为
“使用POM树脂,以900kgf/cm2的注塑压力让其在板厚1mm的型腔内流动时,流动比(L/t)为450~530mm”。

 流动比一般表现出如下趋势。

(1)

注塑压力越高,则表现出越大的值。

(2)

型腔板厚越薄,则表现出越小的值。

(3)

型腔表面温度越高,则表现出越大的值。

(4)

根据成型机及模具状态,其值可能会在一定范围内分布。

(5)

局部薄肉部分的流动状态不作为预测对象。

 主要树脂的流动比如下所示。

树脂名称

注塑压力
  (kgf/cm2)

型腔板厚
  (mm)

流量比
  (L/t)

POM天然

900

1

450~530

ABS天然

900

1

270~310

PBT含30%玻璃纤维

1000

1

110~130

PMMA天然

900

3

400~900

尼龙66含15%玻璃纤维

900

2

420~560

聚碳酸脂天然

1400

2

100~300

改性PPO天然

1000

1

230~290

PPS含30%玻璃纤维

900

0.5

40~50

PPS含30%玻璃纤维

900

0.3

15~20

LCP含30%玻璃纤维

1200

0.3

13~14

关于树脂的流动比(L/t)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities